Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Einseitig offen, M12, Stift, gerade, geschirmt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Einseitig offen, M12, Stift, gerade, geschirmt

Standard-Stückpreis:
36.89
Lieferzeit:
58 Arbeitstage

Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.

Grundlegende Spezifikationen

  • Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1
    Kunststoff
  • Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 2
    Kunststoff
  • Farbe Außenmantel
    Schwarz
  • Schutzart (IP)
    IP67
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
58 Arbeitstage
36.89

1060110150
Teilenummer : 1060110150
Lieferzeit 58 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 36.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1
    Kunststoff
  • Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 2
    Kunststoff
  • Farbe Außenmantel
    Schwarz
  • Schutzart (IP)
    IP67
58 Arbeitstage
43.57

1060110300
Teilenummer : 1060110300
Lieferzeit 58 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 43.57

Ausfuehrungbezeichnung

  • Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1
    Kunststoff
  • Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 2
    Kunststoff
  • Farbe Außenmantel
    Schwarz
  • Schutzart (IP)
    IP67
58 Arbeitstage
52.46

1060110500
Teilenummer : 1060110500
Lieferzeit 58 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 52.46

Ausfuehrungbezeichnung

  • Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1
    Kunststoff
  • Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 2
    Kunststoff
  • Farbe Außenmantel
    Schwarz
  • Schutzart (IP)
    IP67
58 Arbeitstage
74.69

1060111000
Teilenummer : 1060111000
Lieferzeit 58 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 74.69

Ausfuehrungbezeichnung

  • Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 1
    Kunststoff
  • Material Stecker des Steckergehäuseanschlusses 2
    Kunststoff
  • Farbe Außenmantel
    Schwarz
  • Schutzart (IP)
    IP67

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support