Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Einseitig offen, M8, Polzahl: 4, Buchse, gerade, geschirmt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Einseitig offen, M8, Polzahl: 4, Buchse, gerade, geschirmt

Standard-Stückpreis:
23.45
Lieferzeit:
37 Arbeitstage

Anschlussfertige EtherCat Datenleitung mit Kupferadern.

Grundlegende Spezifikationen

  • Farbe Außenmantel
    Grün
  • Schutzart (IP)
    IP67
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
37 Arbeitstage
23.45

1301370025
Teilenummer : 1301370025
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 23.45

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe Außenmantel
    Grün
  • Schutzart (IP)
    IP67
72 Arbeitstage
23.65

1301370030
Teilenummer : 1301370030
Lieferzeit 72 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 23.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe Außenmantel
    Grün
  • Schutzart (IP)
    IP67
37 Arbeitstage
24.46

1301370050
Teilenummer : 1301370050
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 24.46

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe Außenmantel
    Grün
  • Schutzart (IP)
    IP67
37 Arbeitstage
26.49

1301370100
Teilenummer : 1301370100
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 26.49

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe Außenmantel
    Grün
  • Schutzart (IP)
    IP67
37 Arbeitstage
28.51

1301370150
Teilenummer : 1301370150
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 28.51

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe Außenmantel
    Grün
  • Schutzart (IP)
    IP67
37 Arbeitstage
30.54

1301370200
Teilenummer : 1301370200
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 30.54

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe Außenmantel
    Grün
  • Schutzart (IP)
    IP67
72 Arbeitstage
34.60

1301370300
Teilenummer : 1301370300
Lieferzeit 72 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 34.60

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe Außenmantel
    Grün
  • Schutzart (IP)
    IP67
72 Arbeitstage
42.71

1301370500
Teilenummer : 1301370500
Lieferzeit 72 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 42.71

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe Außenmantel
    Grün
  • Schutzart (IP)
    IP67
37 Arbeitstage
62.98

1301371000
Teilenummer : 1301371000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 62.98

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe Außenmantel
    Grün
  • Schutzart (IP)
    IP67

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support