Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert) , Verbindungsleitung, M12

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert) , Verbindungsleitung, M12

Standard-Stückpreis:
40.12
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Die Sensor-/Aktor-Leitung wird zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel.

Grundlegende Spezifikationen

  • Art des elektrischen Anschlusses feldseitig
    M12
  • Art des Steckkontakts, feldseitig
    Weiblich (Bus)
  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitige
    M12
  • Art des Steckkontakts, gehäuseseitig
    Männlich (Stecker)
  • Material des Kabelmantels
    PUR (Polyurethan)
  • Halogen frei
    Ja
  • Art des Kabels
    Multi-Ader
Teilenummer
Anzahl der Pole

Verfeinern nach

  • 3
  • 4
  • 5
  • Zurücksetzen
Positionierung der Kabelzuführung, feldseitig

Verfeinern nach

  • Abgewinkelt
  • Gerade
  • Zurücksetzen
Positionierung der Kabelzuführung, gehäuseseitige

Verfeinern nach

  • Abgewinkelt
  • Gerade
  • Zurücksetzen
Kabellänge

Verfeinern nach

  • 3
  • 6
  • 8
  • 10
  • 15
  • Zurücksetzen
Farbe Kabelmantel

Verfeinern nach

  • Gelb
  • Schwarz
  • Zurücksetzen
Mit LED-Anzeige

Verfeinern nach

  • Ja
  • Nein
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
5
Gerade
Gerade
10
Schwarz
Nein
4 Arbeitstage
40.95

Teilenummer : 1027191000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 40.95

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Pole
    5
  • Art des elektrischen Anschlusses feldseitig
    M12
  • Art des Steckkontakts, feldseitig
    Weiblich (Bus)
  • Positionierung der Kabelzuführung, feldseitig
    Gerade
  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitige
    M12
  • Art des Steckkontakts, gehäuseseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, gehäuseseitige
    Gerade
  • Kabellänge
    10
  • Material des Kabelmantels
    PUR (Polyurethan)
  • Halogen frei
    Ja
  • Farbe Kabelmantel
    Schwarz
  • Mit LED-Anzeige
    Nein
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Art des Kabels
    Multi-Ader
  • Material Kontaktkörper
    -
  • Material der Kontaktfläche
    -
  • Zulässige Kabelaußentemperatur, fest
    -
  • Zulässige Kabelaußentemperatur in Bewegung
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
5
Abgewinkelt
Abgewinkelt
8
Schwarz
Ja
4 Arbeitstage
41.88

Teilenummer : 1072430800
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 41.88

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Pole
    5
  • Art des elektrischen Anschlusses feldseitig
    M12
  • Art des Steckkontakts, feldseitig
    Weiblich (Bus)
  • Positionierung der Kabelzuführung, feldseitig
    Abgewinkelt
  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitige
    M12
  • Art des Steckkontakts, gehäuseseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, gehäuseseitige
    Abgewinkelt
  • Kabellänge
    8
  • Material des Kabelmantels
    PUR (Polyurethan)
  • Halogen frei
    Ja
  • Farbe Kabelmantel
    Schwarz
  • Mit LED-Anzeige
    Ja
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Art des Kabels
    Multi-Ader
  • Material Kontaktkörper
    -
  • Material der Kontaktfläche
    -
  • Zulässige Kabelaußentemperatur, fest
    -
  • Zulässige Kabelaußentemperatur in Bewegung
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
3
Gerade
Gerade
15
Gelb
Nein
4 Arbeitstage
40.12

Teilenummer : 1093011500
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 40.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Pole
    3
  • Art des elektrischen Anschlusses feldseitig
    M12
  • Art des Steckkontakts, feldseitig
    Weiblich (Bus)
  • Positionierung der Kabelzuführung, feldseitig
    Gerade
  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitige
    M12
  • Art des Steckkontakts, gehäuseseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, gehäuseseitige
    Gerade
  • Kabellänge
    15
  • Material des Kabelmantels
    PUR (Polyurethan)
  • Halogen frei
    Ja
  • Farbe Kabelmantel
    Gelb
  • Mit LED-Anzeige
    Nein
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Art des Kabels
    Multi-Ader
  • Material Kontaktkörper
    Sonstige
  • Material der Kontaktfläche
    Au
  • Zulässige Kabelaußentemperatur, fest
    -40 - 80
  • Zulässige Kabelaußentemperatur in Bewegung
    -25 - 80
  • Bemessungsstrom In
    4
  • Nennspannung
    250
4
Gerade
Gerade
3
Schwarz
Nein
72 Arbeitstage
66.22

Teilenummer : 1283250300
Lieferzeit 72 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 66.22

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Pole
    4
  • Art des elektrischen Anschlusses feldseitig
    M12
  • Art des Steckkontakts, feldseitig
    Weiblich (Bus)
  • Positionierung der Kabelzuführung, feldseitig
    Gerade
  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitige
    M12
  • Art des Steckkontakts, gehäuseseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, gehäuseseitige
    Gerade
  • Kabellänge
    3
  • Material des Kabelmantels
    PUR (Polyurethan)
  • Halogen frei
    Ja
  • Farbe Kabelmantel
    Schwarz
  • Mit LED-Anzeige
    Nein
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Art des Kabels
    Multi-Ader
  • Material Kontaktkörper
    -
  • Material der Kontaktfläche
    -
  • Zulässige Kabelaußentemperatur, fest
    -
  • Zulässige Kabelaußentemperatur in Bewegung
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
4
Gerade
Gerade
6
Schwarz
Nein
72 Arbeitstage
78.88

Teilenummer : 1283250600
Lieferzeit 72 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 78.88

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Pole
    4
  • Art des elektrischen Anschlusses feldseitig
    M12
  • Art des Steckkontakts, feldseitig
    Weiblich (Bus)
  • Positionierung der Kabelzuführung, feldseitig
    Gerade
  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitige
    M12
  • Art des Steckkontakts, gehäuseseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, gehäuseseitige
    Gerade
  • Kabellänge
    6
  • Material des Kabelmantels
    PUR (Polyurethan)
  • Halogen frei
    Ja
  • Farbe Kabelmantel
    Schwarz
  • Mit LED-Anzeige
    Nein
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Art des Kabels
    Multi-Ader
  • Material Kontaktkörper
    -
  • Material der Kontaktfläche
    -
  • Zulässige Kabelaußentemperatur, fest
    -
  • Zulässige Kabelaußentemperatur in Bewegung
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support