Ventilleitung (konfektioniert) , Stecker gewinkelt - Ventilstecker, Bauform B

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ventilleitung (konfektioniert) , Stecker gewinkelt - Ventilstecker, Bauform B

Standard-Stückpreis:
25.91
Lieferzeit:
92 Arbeitstage

Verbindungsleitung mit Ventilstecker. Der Ventilstecker hat eine Betriebszustandsanzeige (LED) und eine Schutzbeschaltung.

Grundlegende Spezifikationen

  • Anzahl der Pole
    3
  • Art des Steckkontakts, feldseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, feldseitig
    Abgewinkelt
  • Art des Steckkontakts, gehäuseseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, gehäuseseitige
    Abgewinkelt
  • Material des Kabelmantels
    PUR (Polyurethan)
  • Halogen frei
    Ja
  • Farbe Kabelmantel
    Schwarz
  • Mit LED-Anzeige
    Ja
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Art des Kabels
    Multi-Ader
  • Material der Kontaktfläche
    Sn
  • Zulässige Kabelaußentemperatur, fest
    -50 - 80
  • Zulässige Kabelaußentemperatur in Bewegung
    -25 - 80
  • Bemessungsstrom In
    4
  • Nennspannung
    24
Teilenummer
Kabellänge

Verfeinern nach

  • 1.5
  • 3
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
1.5
92 Arbeitstage
25.91

1026180150
Teilenummer : 1026180150
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.91

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Pole
    3
  • Art des Steckkontakts, feldseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, feldseitig
    Abgewinkelt
  • Art des Steckkontakts, gehäuseseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, gehäuseseitige
    Abgewinkelt
  • Kabellänge
    1.5
  • Material des Kabelmantels
    PUR (Polyurethan)
  • Halogen frei
    Ja
  • Farbe Kabelmantel
    Schwarz
  • Mit LED-Anzeige
    Ja
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Art des Kabels
    Multi-Ader
  • Material der Kontaktfläche
    Sn
  • Zulässige Kabelaußentemperatur, fest
    -50 - 80
  • Zulässige Kabelaußentemperatur in Bewegung
    -25 - 80
  • Bemessungsstrom In
    4
  • Nennspannung
    24
3
92 Arbeitstage
28.32

1026180300
Teilenummer : 1026180300
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 28.32

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Pole
    3
  • Art des Steckkontakts, feldseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, feldseitig
    Abgewinkelt
  • Art des Steckkontakts, gehäuseseitig
    Männlich (Stecker)
  • Positionierung der Kabelzuführung, gehäuseseitige
    Abgewinkelt
  • Kabellänge
    3
  • Material des Kabelmantels
    PUR (Polyurethan)
  • Halogen frei
    Ja
  • Farbe Kabelmantel
    Schwarz
  • Mit LED-Anzeige
    Ja
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Art des Kabels
    Multi-Ader
  • Material der Kontaktfläche
    Sn
  • Zulässige Kabelaußentemperatur, fest
    -50 - 80
  • Zulässige Kabelaußentemperatur in Bewegung
    -25 - 80
  • Bemessungsstrom In
    4
  • Nennspannung
    24

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support