SPS-Verbindungskabel, analoge Signale

SPS-Verbindungskabel, analoge Signale

Standard-Stückpreis:
311.85
Lieferzeit:
30 Arbeitstage

Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle.

Grundlegende Spezifikationen

  • Funktion
    SPS - andere Geräte
  • Geeignet für Eingangsplatine SPS
    Nein
  • Geeignet für Ausgabekarten-SPS
    Nein
  • Geeignet für digitale Signale
    Nein
  • Geeignet für analoge Signale
    Ja
  • Art des elektrischen Anschlusses feldseitig
    Sonstige
Teilenummer
Anzahl der Pole

Verfeinern nach

  • 25
  • 37
  • Zurücksetzen
Länge

Verfeinern nach

  • 15
  • 20
  • 30
  • Zurücksetzen
Art des elektrischen Anschlusses kastenseitig

Verfeinern nach

  • Anschlussplatine
  • Sonstige
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
25
30
Sonstige
30 Arbeitstage
316.46

Teilenummer : 1349920300
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 316.46

Ausfuehrungbezeichnung

  • Funktion
    SPS - andere Geräte
  • Anzahl der Pole
    25
  • Länge
    30
  • Geeignet für Eingangsplatine SPS
    Nein
  • Geeignet für Ausgabekarten-SPS
    Nein
  • Geeignet für digitale Signale
    Nein
  • Geeignet für analoge Signale
    Ja
  • Art des elektrischen Anschlusses feldseitig
    Sonstige
  • Art des elektrischen Anschlusses kastenseitig
    Sonstige
37
15
Anschlussplatine
30 Arbeitstage
311.85

Teilenummer : 1349930150
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 311.85

Ausfuehrungbezeichnung

  • Funktion
    SPS - andere Geräte
  • Anzahl der Pole
    37
  • Länge
    15
  • Geeignet für Eingangsplatine SPS
    Nein
  • Geeignet für Ausgabekarten-SPS
    Nein
  • Geeignet für digitale Signale
    Nein
  • Geeignet für analoge Signale
    Ja
  • Art des elektrischen Anschlusses feldseitig
    Sonstige
  • Art des elektrischen Anschlusses kastenseitig
    Anschlussplatine
37
20
Anschlussplatine
30 Arbeitstage
376.20

Teilenummer : 1349930200
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 376.20

Ausfuehrungbezeichnung

  • Funktion
    SPS - andere Geräte
  • Anzahl der Pole
    37
  • Länge
    20
  • Geeignet für Eingangsplatine SPS
    Nein
  • Geeignet für Ausgabekarten-SPS
    Nein
  • Geeignet für digitale Signale
    Nein
  • Geeignet für analoge Signale
    Ja
  • Art des elektrischen Anschlusses feldseitig
    Sonstige
  • Art des elektrischen Anschlusses kastenseitig
    Anschlussplatine

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support