Überspannungsableiter (Informations- / MSR-Technik) , Zwischenstecker

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Überspannungsableiter (Informations- / MSR-Technik) , Zwischenstecker

Standard-Stückpreis:
1.85
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Mit Fernmeldekontakt
    Nein
  • Explosionsgeprüfte Version
    Nein
Teilenummer
Max. Dauerspannung AC

Verfeinern nach

  • 48
  • Zurücksetzen
Nennentladungsstoßstrom (8/20)

Verfeinern nach

  • 5
  • Zurücksetzen
Nennlaststrom

Verfeinern nach

  • 1
  • Zurücksetzen
Frequenz

Verfeinern nach

  • 250
  • Zurücksetzen
Montagemethode

Verfeinern nach

  • DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
-
-
-
-
-
19 Arbeitstage
1.85

1317340000
Teilenummer : 1317340000
Lieferzeit 19 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.85

Ausfuehrungbezeichnung

  • Max. Dauerspannung AC
    -
  • Nennentladungsstoßstrom (8/20)
    -
  • Nennlaststrom
    -
  • Frequenz
    -
  • Montagemethode
    -
  • Mit Fernmeldekontakt
    Nein
  • Explosionsgeprüfte Version
    Nein
48
5
1
250
DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
9 Arbeitstage
123.68

1348590000
Teilenummer : 1348590000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 123.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Max. Dauerspannung AC
    48
  • Nennentladungsstoßstrom (8/20)
    5
  • Nennlaststrom
    1
  • Frequenz
    250
  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Mit Fernmeldekontakt
    Nein
  • Explosionsgeprüfte Version
    Nein

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support