Schnittstelle, RS, Fliegende Kupplung

Schnittstelle, RS, Fliegende Kupplung

Standard-Stückpreis:
113.40
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen, Steckverbinder und Bauelementen.

Grundlegende Spezifikationen

  • Anzahl der Pole(Pol)
    32
  • Befestigungsmethode
    Mit DIN-Schiene
  • Höhe(mm)
    56
  • Breite(mm)
    70
  • Tiefe(mm)
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses feldseitig
    Sonstige
  • Art der elektrischen Verbindung, steuerseitig
    Sonstige
  • Nennspannung
    350
  • Nennstrom
    1
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
113.40

1223010000
Teilenummer : 1223010000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 113.40

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Pole(Pol)
    32
  • Befestigungsmethode
    Mit DIN-Schiene
  • Höhe(mm)
    56
  • Breite(mm)
    70
  • Tiefe(mm)
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses feldseitig
    Sonstige
  • Art der elektrischen Verbindung, steuerseitig
    Sonstige
  • Nennspannung
    350
  • Nennstrom
    1
  • Verschmutzungsgrad
    2
  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support