Steckadapter (Relais) , Sub-D

Steckadapter (Relais) , Sub-D

Standard-Stückpreis:
55.35
Lieferzeit:
47 Arbeitstage

Steckadapter setzen als Zubehör vorkonfektionierte Standardleitungen auf die Anschlüsse der Relaiskoppler um. So lassen sich Durchlaufzeiten im Schaltschrankbau stark reduzieren.

Grundlegende Spezifikationen

  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Befestigungsmethode
    Mit DIN-Schiene
  • Höhe(mm)
    43
  • Breite(mm)
    51
  • Tiefe(mm)
    52
  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
47 Arbeitstage
55.35

1463530000
Teilenummer : 1463530000
Lieferzeit 47 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 55.35

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Befestigungsmethode
    Mit DIN-Schiene
  • Höhe(mm)
    43
  • Breite(mm)
    51
  • Tiefe(mm)
    52
  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support