Steckadapter (Relais)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steckadapter (Relais)

Standard-Stückpreis:
48.35
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Steckadapter setzen als Zubehör vorkonfektionierte Standardleitungen auf die Anschlüsse der Relaiskoppler um. So lassen sich Durchlaufzeiten im Schaltschrankbau stark reduzieren.

Grundlegende Spezifikationen

  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Befestigungsmethode
    Mit DIN-Schiene
  • Höhe(mm)
    43
  • Tiefe(mm)
    62
  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
Teilenummer
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 51
  • 102
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
51
4 Arbeitstage
48.35

1463520000
Teilenummer : 1463520000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 48.35

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Befestigungsmethode
    Mit DIN-Schiene
  • Höhe(mm)
    43
  • Breite(mm)
    51
  • Tiefe(mm)
    62
  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
102
4 Arbeitstage
62.25

1463540000
Teilenummer : 1463540000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 62.25

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Befestigungsmethode
    Mit DIN-Schiene
  • Höhe(mm)
    43
  • Breite(mm)
    102
  • Tiefe(mm)
    62
  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
102
4 Arbeitstage
82.49

1463550000
Teilenummer : 1463550000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 82.49

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Befestigungsmethode
    Mit DIN-Schiene
  • Höhe(mm)
    43
  • Breite(mm)
    102
  • Tiefe(mm)
    62
  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support