Endwinkel

Endwinkel

Standard-Stückpreis:
10.09
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.

Grundlegende Spezifikationen

  • Farbe
    Schwarz
  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
11 Arbeitstage
19.13

1067660000
Teilenummer : 1067660000
Lieferzeit 11 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 19.13

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    -
  • Montagemethode
    -
9 Arbeitstage
10.09

1346610000
Teilenummer : 1346610000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support