W-Serie, Endwinkel, geschraubt

W-Serie, Endwinkel, geschraubt

Standard-Stückpreis:
1.66
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.

Grundlegende Spezifikationen

  • Länge(mm)
    56
  • Material
    Kunststoff
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V2
  • Art der Verriegelung
    Schraubbar
Teilenummer
Farbe

Verfeinern nach

  • Beige
  • Grau
  • Schwarz
  • Zurücksetzen
Montagemethode

Verfeinern nach

  • DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • G-Rail
  • Zurücksetzen
Breite / Rastermaß

Verfeinern nach

  • 8
  • 12
  • Zurücksetzen
Höhe bei niedrigster Montagehöhe

Verfeinern nach

  • 47
  • 62.5
  • 67
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
Schwarz
DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
8
47
4 Arbeitstage
1.66

1061210000
Teilenummer : 1061210000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.66

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    56
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kunststoff
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V2
  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Art der Verriegelung
    Schraubbar
  • Breite / Rastermaß
    8
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    47
Beige
G-Rail
12
67
4 Arbeitstage
2.54

1067600000
Teilenummer : 1067600000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.54

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    56
  • Farbe
    Beige
  • Material
    Kunststoff
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V2
  • Montagemethode
    G-Rail
  • Art der Verriegelung
    Schraubbar
  • Breite / Rastermaß
    12
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    67
Grau
DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
12
62.5
4 Arbeitstage
2.54

1227890000
Teilenummer : 1227890000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.54

Ausfuehrungbezeichnung

  • Länge(mm)
    56
  • Farbe
    Grau
  • Material
    Kunststoff
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V2
  • Montagemethode
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Art der Verriegelung
    Schraubbar
  • Breite / Rastermaß
    12
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    62.5

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support