Motoranschlussklemme, Zugfederanschluss
- Standard-Stückpreis:
-
6.52 €
- Lieferzeit:
-
30 Arbeitstage
Die Motoranschlussklemme vereint die Leistungsmerkmale des größeren Rasters mit der Baubreite des kleineren Rasters. Das Ergebnis: Maximierung des Bemessungsstroms bei gleichzeitiger Minimierung der Baugröße. Das sorgt für Entlastung bei Einkauf, Logistik und Design-In.
Grundlegende Spezifikationen
-
- Befestigungsmethode
- Für DIN 35 mm (TS35)
-
- Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
- 0.5 - 4
-
- Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
- 0.5 - 2.5
-
- Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
- 0.5 - 4
-
- Bemessungsstrom In
- 24
-
- Nennspannung
- 690
-
- Art des elektrischen Anschlusses 1
- Federklemmverbindung
-
- Verbindungsposition
- Über
-
- Anzahl der Ebenen
- 4
-
- Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
- 2
-
- Intern verbundene Stufen
- Nein
-
- DIN-Schienen-Typ
- DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
-
- Material Isolationskörper
- Thermoplast
-
- Betriebs-Temperatur
- -50 - 120
-
- Breite / Rastermaß
- 6.1
-
- Höhe bei niedrigster Montagehöhe
- 69.5
-
- Verschlussplatte erforderlich
- Nein
-
- Farbe
- Beige
-
- Länge
- 102
-
- Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
- Nein
-
- Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
- V0