Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss

Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss

Standard-Stückpreis:
4.02
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.

Grundlegende Spezifikationen

  • Befestigungsmethode
    Für DIN 35 mm (TS35)
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
Teilenummer
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse

Verfeinern nach

  • 0.5 - 4
  • 16 - 70
  • Zurücksetzen
Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse

Verfeinern nach

  • 0.5 - 2.5
  • 16 - 70
  • Zurücksetzen
Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv

Verfeinern nach

  • 0.5 - 4
  • 16 - 16
  • Zurücksetzen
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet

Verfeinern nach

  • 1.5 - 4
  • 16 - 95
  • Zurücksetzen
Art des elektrischen Anschlusses 2

Verfeinern nach

  • Steckverbindung
  • Zurücksetzen
Anzahl der Ebenen

Verfeinern nach

  • 1
  • 2
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
0.5 - 4
0.5 - 2.5
0.5 - 4
1.5 - 4
Steckverbindung
2
23 Arbeitstage
4.77

1143040000
Teilenummer : 1143040000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.77

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 2.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 4
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 4
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Art des elektrischen Anschlusses 2
    Steckverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    2
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    5.08
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    90
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Sonstige
  • Länge
    44.5
  • PEN-Funktion möglich
    Nein
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
0.5 - 4
0.5 - 2.5
0.5 - 4
1.5 - 4
-
2
9 Arbeitstage
4.02

1143060000
Teilenummer : 1143060000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.02

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 2.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 4
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 4
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Art des elektrischen Anschlusses 2
    -
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    2
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    5.08
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    88
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Sonstige
  • Länge
    44.5
  • PEN-Funktion möglich
    Nein
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
0.5 - 4
0.5 - 2.5
0.5 - 4
1.5 - 4
-
2
23 Arbeitstage
4.02

1270050000
Teilenummer : 1270050000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.02

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 2.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 4
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 4
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Art des elektrischen Anschlusses 2
    -
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    2
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    5.08
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    88
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    Sonstige
  • Länge
    44.5
  • PEN-Funktion möglich
    Nein
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
16 - 70
16 - 70
16 - 16
16 - 95
-
1
9 Arbeitstage
27.40

9512200000
Teilenummer : 9512200000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 27.40

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    16 - 70
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    16 - 70
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    16 - 16
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    16 - 95
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Art des elektrischen Anschlusses 2
    -
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -60 - 130
  • Breite / Rastermaß
    20.5
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    75
  • Verschlussplatte erforderlich
    Nein
  • Farbe
    Grün/Gelb
  • Länge
    85
  • PEN-Funktion möglich
    Ja
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support