Prüftrenn-Reihenklemme

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Prüftrenn-Reihenklemme

Standard-Stückpreis:
4.32
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.

Grundlegende Spezifikationen

  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
Teilenummer
Befestigungsmethode

Verfeinern nach

  • DIN-Schienenmontage
  • [DIN-Schienenmontage]Für DIN 35 mm (TS35)
  • Sonstige
  • [Sonstige]G-Rail
  • Zurücksetzen
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse

Verfeinern nach

  • 0.5 - 1.5
  • 0.5 - 6
  • 4 - 35
  • Zurücksetzen
Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse

Verfeinern nach

  • 0.5 - 1.5
  • 4 - 35
  • Zurücksetzen
Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv

Verfeinern nach

  • 0.5 - 2.5
  • 0.5 - 6
  • 4 - 16
  • Zurücksetzen
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet

Verfeinern nach

  • 1.5 - 2.5
  • 6
  • 10 - 35
  • Zurücksetzen
Bemessungsstrom In

Verfeinern nach

  • 10
  • 41
  • 125
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
[Sonstige] G-Rail
0.5 - 1.5
0.5 - 1.5
0.5 - 2.5
1.5 - 2.5
10
9 Arbeitstage
7.68

1015560000
Teilenummer : 1015560000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    [Sonstige] G-Rail
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 1.5
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 1.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 2.5
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    1.5 - 2.5
  • Bemessungsstrom In
    10
  • Nennspannung
    250
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Über
  • Anzahl der Ebenen
    2
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • Intern verbundene Stufen
    Ja
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 100
  • Breite / Rastermaß
    6.4
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    66
  • Verschlussplatte erforderlich
    Nein
  • Farbe
    Mehrfarbig
  • Art des Schneidens
    Schwenkbar
  • Mit integrierter Prüfbuchse
    Ja
  • Länge
    112
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V2
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
4 - 35
4 - 35
4 - 16
10 - 35
125
37 Arbeitstage
74.98

1045970000
Teilenummer : 1045970000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 74.98

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    4 - 35
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    4 - 35
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    4 - 16
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    10 - 35
  • Bemessungsstrom In
    125
  • Nennspannung
    24
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    4
  • Intern verbundene Stufen
    Nein
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    32
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    67.5
  • Verschlussplatte erforderlich
    Nein
  • Farbe
    Beige
  • Art des Schneidens
    Gleitend
  • Mit integrierter Prüfbuchse
    Nein
  • Länge
    100
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
-
-
-
-
-
-
47 Arbeitstage
65.26

Teilenummer : 9440330000
Lieferzeit 47 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 65.26

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Art des Schneidens
    -
  • Mit integrierter Prüfbuchse
    -
  • Länge
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
[Sonstige] G-Rail
0.5 - 6
-
0.5 - 6
6
41
23 Arbeitstage
4.32

9538100000
Teilenummer : 9538100000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.32

Ausfuehrungbezeichnung

  • Befestigungsmethode
    [Sonstige] G-Rail
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 6
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 6
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    6
  • Bemessungsstrom In
    41
  • Nennspannung
    630
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Schraubverbindung
  • Verbindungsposition
    Seitwärts
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • Intern verbundene Stufen
    Nein
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    7.9
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    49.5
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Beige
  • Art des Schneidens
    -
  • Mit integrierter Prüfbuchse
    Ja
  • Länge
    82.7
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support