Schirmbügel

Schirmbügel

Standard-Stückpreis:
26.80
Lieferzeit:
51 Arbeitstage

Schirmbügel zur Schirmauflage von geschirmten Leitungen bei Einführung durch einen Wellschlauch oder eine Mehrfachkabeleinführung in ein Steckverbindergehäuse. Durch den metallischen Übergang wird das Potential auf das Gehäuse geleitet. Die Befestigung der geschirmten Leiter an dem Schirmbügel erfolgt mit Schirmschellen.

Grundlegende Spezifikationen

  • Art des Zubehörs
    Bildschirmanschluss
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
51 Arbeitstage
26.80

1435410000
Teilenummer : 1435410000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 26.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Bildschirmanschluss
51 Arbeitstage
27.55

1435420000
Teilenummer : 1435420000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 27.55

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Bildschirmanschluss
51 Arbeitstage
28.88

1435430000
Teilenummer : 1435430000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 28.88

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Bildschirmanschluss
51 Arbeitstage
30.68

1435440000
Teilenummer : 1435440000
Lieferzeit 51 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 30.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Bildschirmanschluss

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support