Adapter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Adapter

Standard-Stückpreis:
5.92
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Adapterstecker für RJ45-Kabel.

Grundlegende Spezifikationen

  • Abgeschirmt
    Ja
  • Anschluss 1
    RJ45 8(8)
  • Anschluss 2
    Sonstige
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
17 Arbeitstage
5.92

1302000000
Teilenummer : 1302000000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.92

Ausfuehrungbezeichnung

  • Abgeschirmt
    -
  • Anschluss 1
    -
  • Anschluss 2
    -
92 Arbeitstage
40.88

1400610000
Teilenummer : 1400610000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 40.88

Ausfuehrungbezeichnung

  • Abgeschirmt
    Ja
  • Anschluss 1
    RJ45 8(8)
  • Anschluss 2
    Sonstige
92 Arbeitstage
40.88

1400620000
Teilenummer : 1400620000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 40.88

Ausfuehrungbezeichnung

  • Abgeschirmt
    Ja
  • Anschluss 1
    RJ45 8(8)
  • Anschluss 2
    Sonstige
9 Arbeitstage
39.12

8901620000
Teilenummer : 8901620000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 39.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Abgeschirmt
    Ja
  • Anschluss 1
    RJ45 8(8)
  • Anschluss 2
    Sonstige

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support