Flansch RJ45, IP67

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Flansch RJ45, IP67

Standard-Stückpreis:
17.85
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

RJ45-Steckverbinder konfektionierbar

Grundlegende Spezifikationen

  • Art des Steckverbinders
    RJ45 8(8)
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Verbindungstyp
    Sonstige
Teilenummer
Farbe

Verfeinern nach

  • Silber
  • Zurücksetzen
Kategorie

Verfeinern nach

  • 5
  • 6A (IEC)
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
-
6A (IEC)
4 Arbeitstage
17.85

1012310000
Teilenummer : 1012310000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 17.85

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    -
  • Art des Steckverbinders
    RJ45 8(8)
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Verbindungstyp
    Sonstige
  • Kategorie
    6A (IEC)
-
6A (IEC)
4 Arbeitstage
18.25

1012320000
Teilenummer : 1012320000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 18.25

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    -
  • Art des Steckverbinders
    RJ45 8(8)
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Verbindungstyp
    Sonstige
  • Kategorie
    6A (IEC)
-
6A (IEC)
4 Arbeitstage
25.12

1012370000
Teilenummer : 1012370000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    -
  • Art des Steckverbinders
    RJ45 8(8)
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Verbindungstyp
    Sonstige
  • Kategorie
    6A (IEC)
-
6A (IEC)
37 Arbeitstage
25.12

1012380000
Teilenummer : 1012380000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    -
  • Art des Steckverbinders
    RJ45 8(8)
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Verbindungstyp
    Sonstige
  • Kategorie
    6A (IEC)
-
6A (IEC)
4 Arbeitstage
24.25

1058250000
Teilenummer : 1058250000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 24.25

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    -
  • Art des Steckverbinders
    RJ45 8(8)
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Verbindungstyp
    Sonstige
  • Kategorie
    6A (IEC)
-
6A (IEC)
19 Arbeitstage
25.45

1058270000
Teilenummer : 1058270000
Lieferzeit 19 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.45

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    -
  • Art des Steckverbinders
    RJ45 8(8)
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Verbindungstyp
    Sonstige
  • Kategorie
    6A (IEC)
Silber
5
4 Arbeitstage
17.85

1085260000
Teilenummer : 1085260000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 17.85

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Silber
  • Art des Steckverbinders
    RJ45 8(8)
  • Abgeschirmt
    Ja
  • Verbindungstyp
    Sonstige
  • Kategorie
    5

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support