FrontCom Micro USB Kupplung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

FrontCom Micro USB Kupplung

Standard-Stückpreis:
15.05
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Einbaugehäuse in nur einem Einfachrahmen sind mit verschiedenen Einsätzen bestückt. In dem einfach zu montierenden Gehäuse befinden sich zunächst eine Einsatzplatte mit zwei Data Anschlüssen und einem Power Anschluss. Darauf aufbauend befindet sich entweder eine Steckdose für die Stromversorgung oder aber ein Dataeinsatz für die Netzwerkversorgung. Das kompakte Gehäuse schützt vor Schlägen und erfüllt nebenbei die Schutzart IP 65. Wahlweise sind ist das Einbaugehäuse mit einem Schloss bestückt, das sich per Schlüssel schließen lässt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Farbe
    Schwarz
  • Modell
    Stecker
  • Art des Steckverbinders
    Sonstige
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
9 Arbeitstage
15.05

1222550000
Teilenummer : 1222550000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 15.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Modell
    Stecker
  • Art des Steckverbinders
    Sonstige
9 Arbeitstage
19.68

1427960000
Teilenummer : 1427960000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 19.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Farbe
    Schwarz
  • Modell
    Stecker
  • Art des Steckverbinders
    Sonstige

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support