Crimpwerkzeug, für 1 mm dicke polymeroptische Fasern

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Crimpwerkzeug, für 1 mm dicke polymeroptische Fasern

Standard-Stückpreis:
1,498.64
Lieferzeit:
37 Arbeitstage

Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.

Grundlegende Spezifikationen

  • Passend für
    Verschiedene Anwendungen
  • Länge
    220
  • Mit Verriegelung (für mechanische Werkzeuge)
    Ja
  • Mit automatischer Rückgabe
    Ja
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
37 Arbeitstage
1,498.64

1208870000
Teilenummer : 1208870000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1,498.64

Ausfuehrungbezeichnung

  • Passend für
    Verschiedene Anwendungen
  • Länge
    220
  • Mit Verriegelung (für mechanische Werkzeuge)
    Ja
  • Mit automatischer Rückgabe
    Ja

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support