Crimpwerkzeug, HD Lichtwellenleiter-Kontakt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Crimpwerkzeug, HD Lichtwellenleiter-Kontakt

Standard-Stückpreis:
325.66
Lieferzeit:
13 Arbeitstage

Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.

Grundlegende Spezifikationen

  • Passend für
    Bildschirmanschluss
  • Kompressionsform
    Sonstige
  • Kreuzung
    1
  • Länge
    200
  • Mit Verriegelung (für mechanische Werkzeuge)
    Ja
  • Mit automatischer Rückgabe
    Ja
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
13 Arbeitstage
325.66

9010950000
Teilenummer : 9010950000
Lieferzeit 13 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 325.66

Ausfuehrungbezeichnung

  • Passend für
    Bildschirmanschluss
  • Kompressionsform
    Sonstige
  • Kreuzung
    1
  • Länge
    200
  • Mit Verriegelung (für mechanische Werkzeuge)
    Ja
  • Mit automatischer Rückgabe
    Ja

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support