Crimpwerkzeug, Trapezcrimp

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Crimpwerkzeug, Trapezcrimp

Standard-Stückpreis:
142.04
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.

Grundlegende Spezifikationen

  • Passend für
    Aderendhülsen
  • Kompressionsform
    Trapezkompression
  • Kreuzung
    0.14 - 1.5
  • Länge
    170
  • Mit Verriegelung (für mechanische Werkzeuge)
    Ja
  • Mit automatischer Rückgabe
    Ja
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
9 Arbeitstage
142.04

9005990000
Teilenummer : 9005990000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 142.04

Ausfuehrungbezeichnung

  • Passend für
    Aderendhülsen
  • Kompressionsform
    Trapezkompression
  • Kreuzung
    0.14 - 1.5
  • Länge
    170
  • Mit Verriegelung (für mechanische Werkzeuge)
    Ja
  • Mit automatischer Rückgabe
    Ja

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support