• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen, Sechskantcrimp (Hexagon)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen, Sechskantcrimp (Hexagon)

Standard-Stückpreis:
232.08
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.

Grundlegende Spezifikationen

  • Passend für
    Aderendhülsen
  • Kompressionsform
    Hexagon
  • Kreuzung
    0.14 - 10
  • Länge
    195
  • Mit Verriegelung (für mechanische Werkzeuge)
    Ja
  • Mit automatischer Rückgabe
    Ja
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
232.08

1445070000
Teilenummer : 1445070000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 232.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Passend für
    Aderendhülsen
  • Kompressionsform
    Hexagon
  • Kreuzung
    0.14 - 10
  • Länge
    195
  • Mit Verriegelung (für mechanische Werkzeuge)
    Ja
  • Mit automatischer Rückgabe
    Ja

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support