Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) , Buchse, gewinkelt, Schraubanschluss, 7 / 8"

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) , Buchse, gewinkelt, Schraubanschluss, 7 / 8"

Standard-Stückpreis:
24.71
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.

Grundlegende Spezifikationen

  • Anwendbarer Kontakt
    Weiblich (Buchse)
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Sonstige
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    Sonstige
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    1.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
Teilenummer
Anzahl der Pole

Verfeinern nach

  • 3
  • 4
  • 5
  • Zurücksetzen
Kabeldurchmesser(mm)

Verfeinern nach

  • 6 - 8
  • 8 - 10
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
3
6 - 8
4 Arbeitstage
24.71

1291930000
Teilenummer : 1291930000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 24.71

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    3
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Sonstige
  • Kabeldurchmesser(mm)
    6 - 8
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    Sonstige
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    1.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
3
8 - 10
4 Arbeitstage
26.52

1291940000
Teilenummer : 1291940000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 26.52

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    3
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Sonstige
  • Kabeldurchmesser(mm)
    8 - 10
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    Sonstige
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    1.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
5
6 - 8
4 Arbeitstage
27.75

1292020000
Teilenummer : 1292020000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 27.75

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    5
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Sonstige
  • Kabeldurchmesser(mm)
    6 - 8
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    Sonstige
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    1.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
5
8 - 10
4 Arbeitstage
27.75

1292030000
Teilenummer : 1292030000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 27.75

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    5
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Sonstige
  • Kabeldurchmesser(mm)
    8 - 10
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    Sonstige
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    1.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff
4
8 - 10
4 Arbeitstage
27.18

1292070000
Teilenummer : 1292070000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 27.18

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendbarer Kontakt
    [Weiblich (Buchse)] Weiblich (Buchse)
  • Anzahl der Pole
    4
  • Verdrahtungsmethode
    Schraubverbindung
  • Steckerform
    Sonstige
  • Kabeldurchmesser(mm)
    8 - 10
  • Art der Anschlussbuchse für Aktoren und Sensoren
    Sonstige
  • Abgeschirmt
    Nein
  • Kernquerschnitt
    1.5
  • Material Gehäuse
    Kunststoff

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support