Querverbinder (Relais) , kürzbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Querverbinder (Relais) , kürzbar

Standard-Stückpreis:
6.57
Lieferzeit:
71 Arbeitstage

Ein Querverbinder wird zum Brücken von Anschlüssen eingesetzt. Er reduzieren die Verdrahtungszeit um bis zu 60 %.

Grundlegende Spezifikationen

  • Art des Zubehörs
    Verbindungsbrücke
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
71 Arbeitstage
7.11

1132070000
Teilenummer : 1132070000
Lieferzeit 71 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Verbindungsbrücke
79 Arbeitstage
6.57

1132080000
Teilenummer : 1132080000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 6.57

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art des Zubehörs
    Verbindungsbrücke

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support