Abisolierwerkzeug, Leiter mit Spezialisolationen

Abisolierwerkzeug, Leiter mit Spezialisolationen

Standard-Stückpreis:
204.18
Lieferzeit:
37 Arbeitstage

Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.

Grundlegende Spezifikationen

  • Passend für
    82
  • Streifenbereich Querschnitt
    18 - 32
  • Streifenlänge einstellbar
    Nein
  • Kerbentiefe einstellbar
    Nein
  • Längsschnitt
    Nein
  • Runder Rand
    Nein
  • Mit Drahtschneider
    Ja
  • Isoliert
    Nein
  • Griffdesign
    Nein
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
37 Arbeitstage
204.18

9003500000
Teilenummer : 9003500000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 204.18

Ausfuehrungbezeichnung

  • Passend für
    82
  • Streifenbereich Querschnitt
    18 - 32
  • Streifenlänge einstellbar
    Nein
  • Kerbentiefe einstellbar
    Nein
  • Längsschnitt
    Nein
  • Runder Rand
    Nein
  • Mit Drahtschneider
    Ja
  • Isoliert
    Nein
  • Griffdesign
    Nein

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support