Externes Modul zur Speicherung und Wiederherstellung der Gerätekonfiguration. Reduziert Systemausfallzeiten durch einfache und schelle Rekonfiguration im Falle eines Geräteaustauschs. Das Konfigurationsmodul ist mit allen Weidmüller managed Switches der Value- und PremiumLine Serien sowie den Weidmüller WLAN-Access Points verwendbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1241430000
Abmessung Länge(mm) | 12 | Breite(mm) | 32.5 | Dicke(mm) | 97 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Konfigurationsmodul Industrial Ethernet, die Teilenummer ist 1241430000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1241430000.
ADVANTECH JAPAN(PC・COMMUNICATION)
Standardpreis 380.03 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
WEIDMÜLLER
Standardpreis 152.37 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
PHOENIX CONTACT
Standardpreis 177.83 €
Lieferzeit: auf Anfrage
SIEMENS
Standardpreis 14,461.16 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
PHOENIX CONTACT
Standardpreis 668.50 €
Lieferzeit: auf Anfrage
SIEMENS
Standardpreis 1,951.27 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.