Metallgehäuse, Klippon K (Aluminium-Leergehäuse) , pulverbeschichtet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Metallgehäuse, Klippon K (Aluminium-Leergehäuse) , pulverbeschichtet

Standard-Stückpreis:
14.08
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
Teilenummer
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 50
  • 58
  • 70
  • 75
  • 98
  • 100
  • 122
  • 125
  • 130
  • 160
  • 165
  • 170
  • 175
  • 200
  • 220
  • 250
  • 260
  • 280
  • 350
  • Zurücksetzen
Höhe(mm)

Verfeinern nach

  • 45
  • 64
  • 70
  • 80
  • 82
  • 120
  • 130
  • 160
  • 230
  • Zurücksetzen
Tiefe(mm)

Verfeinern nach

  • 30
  • 34
  • 45
  • 55
  • 57
  • 72
  • 81
  • 90
  • 91
  • 100
  • 111
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
50
45
30
9 Arbeitstage
14.08

9529090000
Teilenummer : 9529090000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 14.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    50
  • Höhe(mm)
    45
  • Tiefe(mm)
    30
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
58
64
34
9 Arbeitstage
16.72

9529100000
Teilenummer : 9529100000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 16.72

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    58
  • Höhe(mm)
    64
  • Tiefe(mm)
    34
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
98
64
34
79 Arbeitstage
23.12

9529110000
Teilenummer : 9529110000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 23.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    98
  • Höhe(mm)
    64
  • Tiefe(mm)
    34
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
70
70
45
9 Arbeitstage
23.45

9529120000
Teilenummer : 9529120000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 23.45

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    70
  • Höhe(mm)
    70
  • Tiefe(mm)
    45
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
75
80
57
9 Arbeitstage
23.20

9529130000
Teilenummer : 9529130000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 23.20

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    75
  • Höhe(mm)
    80
  • Tiefe(mm)
    57
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
100
70
45
9 Arbeitstage
42.95

9529140000
Teilenummer : 9529140000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 42.95

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    100
  • Höhe(mm)
    70
  • Tiefe(mm)
    45
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
125
80
57
9 Arbeitstage
30.08

9529150000
Teilenummer : 9529150000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 30.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    125
  • Höhe(mm)
    80
  • Tiefe(mm)
    57
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
165
70
45
79 Arbeitstage
45.35

9529160000
Teilenummer : 9529160000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 45.35

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    165
  • Höhe(mm)
    70
  • Tiefe(mm)
    45
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
175
80
57
9 Arbeitstage
34.80

9529170000
Teilenummer : 9529170000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 34.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    175
  • Höhe(mm)
    80
  • Tiefe(mm)
    57
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
250
80
55
9 Arbeitstage
53.75

9529180000
Teilenummer : 9529180000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 53.75

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    250
  • Höhe(mm)
    80
  • Tiefe(mm)
    55
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
130
82
72
9 Arbeitstage
56.95

9529190000
Teilenummer : 9529190000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 56.95

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    130
  • Höhe(mm)
    82
  • Tiefe(mm)
    72
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
122
120
81
9 Arbeitstage
57.60

9529200000
Teilenummer : 9529200000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 57.60

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    122
  • Höhe(mm)
    120
  • Tiefe(mm)
    81
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
170
130
90
9 Arbeitstage
77.85

9529210000
Teilenummer : 9529210000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 77.85

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    170
  • Höhe(mm)
    130
  • Tiefe(mm)
    90
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
220
120
81
9 Arbeitstage
78.08

9529220000
Teilenummer : 9529220000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 78.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    220
  • Höhe(mm)
    120
  • Tiefe(mm)
    81
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
160
160
91
9 Arbeitstage
78.55

9529230000
Teilenummer : 9529230000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 78.55

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    160
  • Höhe(mm)
    160
  • Tiefe(mm)
    91
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
200
160
100
9 Arbeitstage
94.95

9529240000
Teilenummer : 9529240000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 94.95

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    200
  • Höhe(mm)
    160
  • Tiefe(mm)
    100
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
260
160
91
9 Arbeitstage
92.65

9529250000
Teilenummer : 9529250000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 92.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    260
  • Höhe(mm)
    160
  • Tiefe(mm)
    91
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
350
160
100
9 Arbeitstage
137.68

9529260000
Teilenummer : 9529260000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 137.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    350
  • Höhe(mm)
    160
  • Tiefe(mm)
    100
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
280
230
111
9 Arbeitstage
167.75

9529270000
Teilenummer : 9529270000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 167.75

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    280
  • Höhe(mm)
    230
  • Tiefe(mm)
    111
  • Werkstoff
    Aluminium
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • EMV-Version
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support