Metallgehäuse, Klippon STB (Small Terminal Box) , Stahlblechgehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Metallgehäuse, Klippon STB (Small Terminal Box) , Stahlblechgehäuse

Standard-Stückpreis:
199.45
Lieferzeit:
65 Arbeitstage

Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Werkstoff
    Stahl
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7032
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
Teilenummer
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 120
  • 150
  • 190
  • 250
  • 380
  • 400
  • Zurücksetzen
Höhe(mm)

Verfeinern nach

  • 120
  • 150
  • 160
  • 190
  • 250
  • Zurücksetzen
Tiefe(mm)

Verfeinern nach

  • 80
  • 90
  • 100
  • 120
  • 130
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
120
120
80
65 Arbeitstage
199.45

1024970000
Teilenummer : 1024970000
Lieferzeit 65 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 199.45

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    120
  • Höhe(mm)
    120
  • Tiefe(mm)
    80
  • Werkstoff
    Stahl
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7032
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
120
150
80
65 Arbeitstage
205.92

1024980000
Teilenummer : 1024980000
Lieferzeit 65 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 205.92

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    120
  • Höhe(mm)
    150
  • Tiefe(mm)
    80
  • Werkstoff
    Stahl
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7032
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
150
150
90
65 Arbeitstage
208.33

1024990000
Teilenummer : 1024990000
Lieferzeit 65 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 208.33

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    150
  • Höhe(mm)
    150
  • Tiefe(mm)
    90
  • Werkstoff
    Stahl
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7032
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
150
190
90
65 Arbeitstage
228.72

1025010000
Teilenummer : 1025010000
Lieferzeit 65 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 228.72

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    150
  • Höhe(mm)
    190
  • Tiefe(mm)
    90
  • Werkstoff
    Stahl
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7032
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
190
190
100
65 Arbeitstage
233.68

1025020000
Teilenummer : 1025020000
Lieferzeit 65 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 233.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    190
  • Höhe(mm)
    190
  • Tiefe(mm)
    100
  • Werkstoff
    Stahl
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7032
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
250
250
120
65 Arbeitstage
281.12

1025030000
Teilenummer : 1025030000
Lieferzeit 65 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 281.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    250
  • Höhe(mm)
    250
  • Tiefe(mm)
    120
  • Werkstoff
    Stahl
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7032
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
380
160
120
65 Arbeitstage
306.64

1025040000
Teilenummer : 1025040000
Lieferzeit 65 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 306.64

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    380
  • Höhe(mm)
    160
  • Tiefe(mm)
    120
  • Werkstoff
    Stahl
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7032
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
400
250
130
65 Arbeitstage
317.45

1025050000
Teilenummer : 1025050000
Lieferzeit 65 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 317.45

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    400
  • Höhe(mm)
    250
  • Tiefe(mm)
    130
  • Werkstoff
    Stahl
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Art der Oberfläche
    pulverbeschichtet
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7032
  • Bodenmontage möglich
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK09
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support