Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Metallgehäuse, Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Unbehandelt【1-10 Stk. pro Packung】

Metallgehäuse, Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Unbehandelt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Gehäuse aus Metall zur Bestückung mit Komponenten. Die Montagebohrungen liegen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0342000000
0342100000
0342200000
0342300000
0342600000
0573200000
0573300000
0573400000
0573600000
0573800000
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)

129.54 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 707045

204.00 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1007045

112.77 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1657045

27.68 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1308272

95.52 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 350160100

75.23 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 504530

160.00 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 758057

103.62 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1258057

70.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 26016091

195.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 313404111

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Schutzfunktion (umweltbeständig) IP66 Montageplatte Separat erhältlich
Art der Oberfläche unbehandelt Farbe Sonstige RAL-Nummer 7001
Bodenmontage möglich Nein Mastbefestigung Nein Geeignet für die metrische Montage Nein
Schrägdach Nein EMV-Version Nein Schlagfestigkeit IK09
Mit Belüftungstür Nein Mit rückseitiger Tür Nein

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support