Kunststoffgehäuse, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) , glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Kunststoffgehäuse, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) , glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend

Standard-Stückpreis:
219.12
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Gehäuse aus Kunststoff für die Aufnahme von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten sowie Leiterplatten. Geeignet für den Einsatz in mechanisch und chemisch anspruchsvoller Umgebung. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.

Grundlegende Spezifikationen

  • Höhe(mm)
    250
  • Tiefe(mm)
    160.5
  • Werkstoff
    Plastik
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Art der Oberfläche
    unbehandelt
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Montageplatte tiefenverstellbar
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • klebbar
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK08
  • Mit verglaster Tür
    Nein
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
Teilenummer
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 255
  • 400
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
255
9 Arbeitstage
219.12

1305980000
Teilenummer : 1305980000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 219.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    255
  • Höhe(mm)
    250
  • Tiefe(mm)
    160.5
  • Werkstoff
    [Kunststoff] Plastik
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Art der Oberfläche
    unbehandelt
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Montageplatte tiefenverstellbar
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • klebbar
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK08
  • Mit verglaster Tür
    Nein
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein
400
9 Arbeitstage
252.00

1305990000
Teilenummer : 1305990000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 252.00

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    400
  • Höhe(mm)
    250
  • Tiefe(mm)
    160.5
  • Werkstoff
    [Kunststoff] Plastik
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66
  • Art der Oberfläche
    unbehandelt
  • Farbe
    Sonstige
  • RAL-Nummer
    7001
  • Montageplatte tiefenverstellbar
    Nein
  • Mastbefestigung
    Nein
  • klebbar
    Nein
  • Geeignet für die metrische Montage
    Nein
  • Schrägdach
    Nein
  • Schlagfestigkeit
    IK08
  • Mit verglaster Tür
    Nein
  • Mit Belüftungstür
    Nein
  • Mit rückseitiger Tür
    Nein

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support