Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Sockelgehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Sockelgehäuse

Standard-Stückpreis:
29.52
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Form
    Rechteckig
  • Ausführung des Gehäuses
    Sockelgehäuse
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Klappdeckel
    Ja
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Einfacher Verriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
Teilenummer
Höhe

Verfeinern nach

  • 82
  • 86
  • Zurücksetzen
Breite

Verfeinern nach

  • 98.8
  • 99.5
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
86
98.8
79 Arbeitstage
33.58

1214500000
Teilenummer : 1214500000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 33.58

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    86
  • Breite
    98.8
  • Ausführung des Gehäuses
    Sockelgehäuse
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Klappdeckel
    Ja
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Einfacher Verriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
82
99.5
9 Arbeitstage
29.52

1415810000
Teilenummer : 1415810000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 29.52

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    82
  • Breite
    99.5
  • Ausführung des Gehäuses
    Sockelgehäuse
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Klappdeckel
    Ja
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Einfacher Verriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support