Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Anbaugehäuse, Schraubverschluss, Standard

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Anbaugehäuse, Schraubverschluss, Standard

Standard-Stückpreis:
14.75
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Form
    Rechteckig
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
Teilenummer
Höhe

Verfeinern nach

  • 24.4
  • 29.5
  • 43.7
  • 49.8
  • Zurücksetzen
Breite

Verfeinern nach

  • 36
  • 58
  • 67
  • 72
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
24.4
36
79 Arbeitstage
14.75

1081470000
Teilenummer : 1081470000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 14.75

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    24.4
  • Breite
    36
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
43.7
67
79 Arbeitstage
19.18

1081490000
Teilenummer : 1081490000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 19.18

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    43.7
  • Breite
    67
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
29.5
58
92 Arbeitstage
22.09

1081510000
Teilenummer : 1081510000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 22.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    29.5
  • Breite
    58
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
29.5
58
79 Arbeitstage
26.72

1081520000
Teilenummer : 1081520000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 26.72

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    29.5
  • Breite
    58
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
29.5
58
92 Arbeitstage
28.88

1081530000
Teilenummer : 1081530000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 28.88

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    29.5
  • Breite
    58
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
29.5
58
9 Arbeitstage
32.26

1081540000
Teilenummer : 1081540000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 32.26

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    29.5
  • Breite
    58
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
49.8
72
79 Arbeitstage
49.38

1120040000
Teilenummer : 1120040000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 49.38

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    49.8
  • Breite
    72
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support