Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Kabeleingang seitlich

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Kabeleingang seitlich

Standard-Stückpreis:
14.09
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Form
    Rechteckig
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Seitwärts
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
Teilenummer
Höhe

Verfeinern nach

  • 58
  • 61
  • 76
  • 94
  • Zurücksetzen
Breite

Verfeinern nach

  • 32.5
  • 55
  • 65.5
  • Zurücksetzen
Position des Schäkels

Verfeinern nach

  • Abdeckung
  • Grundeinheit
  • Zurücksetzen
Verschlussmechanismus

Verfeinern nach

  • Doppelverriegelungshebel
  • Einfacher Verriegelungshebel
  • Zurücksetzen
EMV-Version

Verfeinern nach

  • Nein
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
58
32.5
Grundeinheit
Einfacher Verriegelungshebel
Nein
9 Arbeitstage
14.09

1041760000
Teilenummer : 1041760000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 14.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    58
  • Breite
    32.5
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Seitwärts
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Einfacher Verriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
94
65.5
Grundeinheit
Doppelverriegelungshebel
Nein
92 Arbeitstage
42.97

1111130000
Teilenummer : 1111130000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 42.97

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    94
  • Breite
    65.5
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Seitwärts
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
94
65.5
Grundeinheit
Einfacher Verriegelungshebel
Nein
79 Arbeitstage
45.20

1111150000
Teilenummer : 1111150000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 45.20

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    94
  • Breite
    65.5
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Seitwärts
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Einfacher Verriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
76
55
Abdeckung
Doppelverriegelungshebel
-
79 Arbeitstage
24.17

1202230000
Teilenummer : 1202230000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 24.17

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    76
  • Breite
    55
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Seitwärts
  • Position des Schäkels
    Abdeckung
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    -
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
61
55
Abdeckung
Doppelverriegelungshebel
-
79 Arbeitstage
26.29

1269040000
Teilenummer : 1269040000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 26.29

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    61
  • Breite
    55
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Seitwärts
  • Position des Schäkels
    Abdeckung
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    -
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support