Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Deckel für Gehäuseunterteile

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Deckel für Gehäuseunterteile

Standard-Stückpreis:
21.42
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Form
    Rechteckig
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
Teilenummer
Höhe

Verfeinern nach

  • 17
  • 18.7
  • 31
  • Zurücksetzen
Breite

Verfeinern nach

  • 37
  • 55
  • 58
  • 98.3
  • Zurücksetzen
Position des Schäkels

Verfeinern nach

  • Abdeckung
  • Grundeinheit
  • Sonstige
  • Zurücksetzen
Verschlussmechanismus

Verfeinern nach

  • Doppelverriegelungshebel
  • Schraube
  • Zurücksetzen
EMV-Version

Verfeinern nach

  • Ja
  • Nein
  • Zurücksetzen
Schutzart (IP), montiert

Verfeinern nach

  • IP65
  • IP68
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
-
-
Abdeckung
Doppelverriegelungshebel
Nein
IP65
4 Arbeitstage
21.42

1009080000
Teilenummer : 1009080000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 21.42

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    -
  • Breite
    -
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Abdeckung
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
17
55
Abdeckung
Doppelverriegelungshebel
Nein
IP65
4 Arbeitstage
30.18

1009090000
Teilenummer : 1009090000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 30.18

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    17
  • Breite
    55
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Abdeckung
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
17
55
Abdeckung
Doppelverriegelungshebel
Nein
IP65
65 Arbeitstage
25.83

1009100000
Teilenummer : 1009100000
Lieferzeit 65 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.83

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    17
  • Breite
    55
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Abdeckung
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
31
58
Sonstige
Schraube
Ja
IP68
4 Arbeitstage
27.08

1083060000
Teilenummer : 1083060000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 27.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    31
  • Breite
    58
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
31
58
Sonstige
Schraube
Ja
IP68
4 Arbeitstage
31.29

1083070000
Teilenummer : 1083070000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 31.29

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    31
  • Breite
    58
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
31
58
Sonstige
Schraube
Ja
IP68
4 Arbeitstage
34.00

1083080000
Teilenummer : 1083080000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 34.00

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    31
  • Breite
    58
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
31
58
Sonstige
Schraube
Ja
IP68
4 Arbeitstage
36.42

1083090000
Teilenummer : 1083090000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 36.42

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    31
  • Breite
    58
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
18.7
37
Sonstige
Schraube
Ja
IP68
4 Arbeitstage
24.17

1083110000
Teilenummer : 1083110000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 24.17

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    18.7
  • Breite
    37
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
17
98.3
Grundeinheit
Doppelverriegelungshebel
Nein
IP65
4 Arbeitstage
29.77

1165790000
Teilenummer : 1165790000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 29.77

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    17
  • Breite
    98.3
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Grundeinheit
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support