Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Deckel, Schraubverschluss, Standard

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Deckel, Schraubverschluss, Standard

Standard-Stückpreis:
34.88
Lieferzeit:
79 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    19
  • Breite
    57
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
Teilenummer
EMV-Version

Verfeinern nach

  • Ja
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
Ja
92 Arbeitstage
44.46

1079910000
Teilenummer : 1079910000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 44.46

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    19
  • Breite
    57
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
Ja
79 Arbeitstage
34.88

1119950000
Teilenummer : 1119950000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 34.88

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    19
  • Breite
    57
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
Ja
79 Arbeitstage
46.82

1119970000
Teilenummer : 1119970000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 46.82

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    19
  • Breite
    57
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
Ja
92 Arbeitstage
44.46

1119980000
Teilenummer : 1119980000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 44.46

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    19
  • Breite
    57
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
Ja
79 Arbeitstage
40.43

1119990000
Teilenummer : 1119990000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 40.43

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    19
  • Breite
    57
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
Ja
79 Arbeitstage
41.42

1120000000
Teilenummer : 1120000000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 41.42

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    19
  • Breite
    57
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
Ja
79 Arbeitstage
41.42

1120010000
Teilenummer : 1120010000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 41.42

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    19
  • Breite
    57
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
Ja
79 Arbeitstage
49.28

1160450000
Teilenummer : 1160450000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 49.28

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    19
  • Breite
    57
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
Ja
79 Arbeitstage
49.28

1220860000
Teilenummer : 1220860000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 49.28

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    19
  • Breite
    57
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
-
79 Arbeitstage
45.23

Teilenummer : 1242200000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 45.23

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    19
  • Breite
    57
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    -
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
-
79 Arbeitstage
39.06

1253580000
Teilenummer : 1253580000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 39.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    19
  • Breite
    57
  • Ausführung des Gehäuses
    Sonstige
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    -
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support