Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Schraubverschluss, Standard

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Schraubverschluss, Standard

Standard-Stückpreis:
25.14
Lieferzeit:
44 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Form
    Rechteckig
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
Teilenummer
Höhe

Verfeinern nach

  • 12
  • 38.6
  • 110.5
  • Zurücksetzen
Breite

Verfeinern nach

  • 45.5
  • 58
  • Zurücksetzen
Material Gehäuse

Verfeinern nach

  • Aluminum
  • Zurücksetzen
Beschichtung Gehäuse

Verfeinern nach

  • pulverbeschichtet
  • Zurücksetzen
EMV-Version

Verfeinern nach

  • Ja
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
12
58
Aluminum
-
-
44 Arbeitstage
25.62

1003470000
Teilenummer : 1003470000
Lieferzeit 44 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.62

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    12
  • Breite
    58
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    -
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    -
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
110.5
58
-
-
Ja
79 Arbeitstage
46.80

1082730000
Teilenummer : 1082730000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 46.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    110.5
  • Breite
    58
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    -
  • Beschichtung Gehäuse
    -
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
38.6
45.5
Aluminum
pulverbeschichtet
Ja
79 Arbeitstage
25.14

1083130000
Teilenummer : 1083130000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.14

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    38.6
  • Breite
    45.5
  • Position des Schäkels
    Sonstige
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Beschichtung Gehäuse
    pulverbeschichtet
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Schraube
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support