Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Standard

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gehäuse (Industriesteckverbinder) , Standard

Standard-Stückpreis:
10.94
Lieferzeit:
79 Arbeitstage

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Grundlegende Spezifikationen

  • Form
    Rechteckig
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
Teilenummer
Höhe

Verfeinern nach

  • 13
  • 14
  • 17
  • 21
  • 51.6
  • Zurücksetzen
Breite

Verfeinern nach

  • 47
  • 58
  • 72
  • Zurücksetzen
Ausführung des Gehäuses

Verfeinern nach

  • Gehäuseerweiterung
  • Zurücksetzen
Kabelzuführung positionieren

Verfeinern nach

  • Sonstige
  • Zurücksetzen
Position des Schäkels

Verfeinern nach

  • Abdeckung
  • Zurücksetzen
Mit Klappdeckel

Verfeinern nach

  • Nein
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
51.6
47
Gehäuseerweiterung
Sonstige
Abdeckung
Nein
79 Arbeitstage
11.71

1052430000
Teilenummer : 1052430000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 11.71

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    51.6
  • Breite
    47
  • Ausführung des Gehäuses
    Gehäuseerweiterung
  • Kabelzuführung positionieren
    Sonstige
  • Position des Schäkels
    Abdeckung
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Klappdeckel
    Nein
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Mit Verriegelung
    Ja
  • Verschlussmechanismus
    Doppelverriegelungshebel
  • EMV-Version
    Nein
  • Schutzart (IP), montiert
    IP65
13
58
-
-
-
-
79 Arbeitstage
10.94

1110890000
Teilenummer : 1110890000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 10.94

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    13
  • Breite
    58
  • Ausführung des Gehäuses
    -
  • Kabelzuführung positionieren
    -
  • Position des Schäkels
    -
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Mit Verriegelung
    -
  • Verschlussmechanismus
    -
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
13
58
-
-
-
-
79 Arbeitstage
12.32

1110900000
Teilenummer : 1110900000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 12.32

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    13
  • Breite
    58
  • Ausführung des Gehäuses
    -
  • Kabelzuführung positionieren
    -
  • Position des Schäkels
    -
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Mit Verriegelung
    -
  • Verschlussmechanismus
    -
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
14
58
-
-
-
-
79 Arbeitstage
13.29

1110910000
Teilenummer : 1110910000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 13.29

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    14
  • Breite
    58
  • Ausführung des Gehäuses
    -
  • Kabelzuführung positionieren
    -
  • Position des Schäkels
    -
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Mit Verriegelung
    -
  • Verschlussmechanismus
    -
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
17
58
-
-
-
-
92 Arbeitstage
14.06

1110920000
Teilenummer : 1110920000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 14.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    17
  • Breite
    58
  • Ausführung des Gehäuses
    -
  • Kabelzuführung positionieren
    -
  • Position des Schäkels
    -
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Mit Verriegelung
    -
  • Verschlussmechanismus
    -
  • EMV-Version
    Ja
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68
21
72
-
-
-
-
79 Arbeitstage
40.02

1282820000
Teilenummer : 1282820000
Lieferzeit 79 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 40.02

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rechteckig
  • Höhe
    21
  • Breite
    72
  • Ausführung des Gehäuses
    -
  • Kabelzuführung positionieren
    -
  • Position des Schäkels
    -
  • Mit Kabelverschraubung
    Nein
  • Mit Klappdeckel
    -
  • Material Gehäuse
    Aluminum
  • Mit Verriegelung
    -
  • Verschlussmechanismus
    -
  • EMV-Version
    -
  • Schutzart (IP), montiert
    IP68

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support