Sensor / Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Sensor / Aktor-Steckverbinder, Einbaustecker, Leergehäuse

Standard-Stückpreis:
14.12
Lieferzeit:
16 Arbeitstage

Rundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.

Grundlegende Spezifikationen

  • Form
    Rund
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
16 Arbeitstage
14.12

1169940000
Teilenummer : 1169940000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 14.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
16 Arbeitstage
30.23

1169950000
Teilenummer : 1169950000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 30.23

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
16 Arbeitstage
25.37

1169970000
Teilenummer : 1169970000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.37

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
23 Arbeitstage
25.37

1169980000
Teilenummer : 1169980000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.37

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
16 Arbeitstage
14.40

1169990000
Teilenummer : 1169990000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 14.40

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
16 Arbeitstage
19.08

1170300000
Teilenummer : 1170300000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 19.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
16 Arbeitstage
33.86

1170310000
Teilenummer : 1170310000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 33.86

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
16 Arbeitstage
33.68

1170320000
Teilenummer : 1170320000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 33.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
16 Arbeitstage
35.00

1170330000
Teilenummer : 1170330000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 35.00

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
16 Arbeitstage
26.05

1170340000
Teilenummer : 1170340000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 26.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
23 Arbeitstage
25.28

1373440000
Teilenummer : 1373440000
Lieferzeit 23 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.28

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
16 Arbeitstage
24.80

Teilenummer : 1452490000
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 24.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support