Sensor / Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Sensor / Aktor-Steckverbinder, Leergehäuse

Standard-Stückpreis:
18.12
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Rundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.

Grundlegende Spezifikationen

  • Form
    Rund
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
Teilenummer
Außendurchmesser

Verfeinern nach

  • 12
  • 17
  • Zurücksetzen
Material Gehäuse

Verfeinern nach

  • Zink
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
12
Zink
4 Arbeitstage
23.55

1169900000
Teilenummer : 1169900000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 23.55

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Außendurchmesser
    12
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
12
Zink
4 Arbeitstage
41.11

1169920000
Teilenummer : 1169920000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 41.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Außendurchmesser
    12
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
12
Zink
4 Arbeitstage
39.11

1169930000
Teilenummer : 1169930000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 39.11

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Außendurchmesser
    12
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
12
Zink
4 Arbeitstage
24.03

1170270000
Teilenummer : 1170270000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 24.03

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Außendurchmesser
    12
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
12
Zink
4 Arbeitstage
57.42

1170280000
Teilenummer : 1170280000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 57.42

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Außendurchmesser
    12
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
12
Zink
4 Arbeitstage
66.68

1170290000
Teilenummer : 1170290000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 66.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Außendurchmesser
    12
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
17
Zink
4 Arbeitstage
18.12

1299390000
Teilenummer : 1299390000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 18.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Außendurchmesser
    17
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
17
Zink
4 Arbeitstage
18.12

1440130000
Teilenummer : 1440130000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 18.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Außendurchmesser
    17
  • Material Gehäuse
    Zink
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
12
-
4 Arbeitstage
118.85

1452440000
Teilenummer : 1452440000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 118.85

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Rund
  • Außendurchmesser
    12
  • Material Gehäuse
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -40 - 125
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support