Aufputzdose, IP67

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Aufputzdose, IP67

Standard-Stückpreis:
21.60
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Gehäuse für die Verkabelung im Feld.

Grundlegende Spezifikationen

  • Form
    Sonstige
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
Teilenummer
Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94

Verfeinern nach

  • V0
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
V0
4 Arbeitstage
21.60

1045780000
Teilenummer : 1045780000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 21.60

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Sonstige
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    V0
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67
-
4 Arbeitstage
30.95

1061830000
Teilenummer : 1061830000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 30.95

Ausfuehrungbezeichnung

  • Form
    Sonstige
  • Brennbarkeitsklasse des Dämmstoffes gem. mit UL94
    -
  • Schutzart (IP), montiert
    IP67

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support