[Ilme-Gehäuse]T-Typ IP66 Kunststoff /Isolierserie (Teilenummern)

[Ilme-Gehäuse]T-Typ IP66 Kunststoff /Isolierserie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· Das Isoliergehäuse vom Typ T ist ein Kunststoff , das mit herkömmlichen Metallgehäusen kompatibel ist.
· Vollständige Isolierung (entspricht Klasse II) einzigartig bei Kunststoff, Gewichtsreduzierung von bis zu 75 %
Es wurde eine Kostenreduzierung von 20 % erreicht und gleichzeitig Chemikalienbeständigkeit und Aufprall kombiniert.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentative Abbildungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TCHC 10
TCHC 16
TCHC 24
TCHI 06 L
TCHI 10
TCHI 16
TCHI 24
TMAO 06 L25
TMAO 10.25
TMAO 10.32
TMAO 16.32
TMAO 24.32
TMAO 24.40
TMAP 06 L25
TMAP 06 L32
TMAP 10.25
TMAP 10.32
TMAP 24.32
TMAP 24.40
TMAV 06 L25
TMAV 10.25
TMAV 10.32
TMAV 16.32
TMAV 16.40
TMAV 24.32
TMAV 24.40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSArtikelbezeichnungen Haubeneingangsrichtung Eingangsabmessungen
(mm)
Gehäusegröße
(mm)
Details

15.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Abdeckung--57.27Mit 4 Stiften

16.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Abdeckung--77.27Mit 4 Stiften

17.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Abdeckung--104.27Mit 4 Stiften

19.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Schottgehäuse--44.27Thermoplastischer Kunststoff 1 mit Arretierhebel

22.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Schottgehäuse--57.27Thermoplastischer Kunststoff 2 mit Arretierhebel

24.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Schottgehäuse--77.27Thermoplastischer Kunststoff 2 mit Arretierhebel

24.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Schottgehäuse--104.27Thermoplastischer Kunststoff 2 mit Arretierhebel

19.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HaubeSeite2544.27Mit 2 Stiften

19.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HaubeSeite2557.27Mit 4 Stiften

19.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HaubeSeite3257.27Mit 4 Stiften

20.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HaubeSeite3277.27Mit 4 Stiften

22.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HaubeSeite3224.32Mit 4 Stiften

21.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HaubeSeite4024.40Mit 4 Stiften

24.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BOX-Gehäuse-2544.27Thermoplastischer Kunststoff 1 mit Arretierhebel

23.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BOX-Gehäuse-3244.27Thermoplastischer Kunststoff 1 mit Arretierhebel

27.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BOX-Gehäuse-2557.27Thermoplastischer Kunststoff 2 mit Arretierhebel

27.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BOX-Gehäuse-3257.27Thermoplastischer Kunststoff 2 mit Arretierhebel

30.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BOX-Gehäuse-32104.27Thermoplastischer Kunststoff 2 mit Arretierhebel

29.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BOX-Gehäuse-40104.27Thermoplastischer Kunststoff 2 mit Arretierhebel

19.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HaubeOben2544.27Mit 2 Stiften

19.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HaubeOben2557.27Mit 4 Stiften

19.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HaubeOben3257.27Mit 4 Stiften

20.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HaubeOben3277.27Mit 4 Stiften

20.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HaubeOben4077.27Mit 4 Stiften

22.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HaubeOben32104.27Mit 4 Stiften

21.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10HaubeOben40104.27Mit 4 Stiften

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials S / T / U Application Kabelanschluss
Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) Verfügbar Representative Standard UL / CUL
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) +90 Gehäuseausführung AUSFÜHRUNG T
Werkstoff Antistatischer thermoplastischer Kunststoff

Technischer Support