Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CXF 4/0 |
CXF 4/2 |
CXF 4/8 |
CXF 6/36 |
CXF 8/24 |
CXM 4/0 |
CXM 4/2 |
CXM 4/8 |
CXM 6/36 |
CXM 8/24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Artikelbezeichnungen | Passende Drahtgröße (Querschnitt) (mm2) | Passende Drahtgröße (AWG) | Gehäusegröße (mm) | Details | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 4 | 80 | 830 | Befestigung mit Schrauben | Buchseneinsatz | 4 bis 16 | 12 bis 6 | 77.27 | Mit Buchsenkontakt | - | |
38.77 € 13.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Buchse (Buchse) | 6 | 80 | 830 | Befestigung mit Schrauben | Buchseneinsatz | 0,25 bis 16 | 24 bis 6 | 77.27 | Mit Buchsenkontakt | - | |
60.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 12 | 80 | 400 | Befestigung mit Schrauben | Buchseneinsatz | 0,75 bis 16 | 18 bis 6 | 104.27 | Mit Buchsenkontakt | - | ||
30.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 42 | 40 | 690 | Crimp | Buchseneinsatz | 0,14 bis 6 | 26 bis 10 | 77.27 | - | Für Buchsenkontakte | |
30.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 32 | 16 | 400 | Crimp | Buchseneinsatz | 0,14 bis 4 | 26 bis 12 | 57.27 | - | Für Buchsenkontakte | |
38.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 4 | 80 | 830 | Befestigung mit Schrauben | Einsatz mit Außengewinde | 4 bis 16 | 12 bis 6 | 77.27 | Mit Steckerkontakt | - | |
36.65 € 12.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stecker (Stecker) | 6 | 80 | 830 | Befestigung mit Schrauben | Einsatz mit Außengewinde | 0,25 bis 16 | 24 bis 6 | 77.27 | Mit Steckerkontakt | - | |
59.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 12 | 80 | 400 | Befestigung mit Schrauben | Einsatz mit Außengewinde | 0,75 bis 16 | 18 bis 6 | 104.27 | Mit Steckerkontakt | - | ||
24.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 42 | 40 | 690 | Crimp | Einsatz mit Außengewinde | 0,14 bis 6 | 26 bis 10 | 77.27 | - | Für Steckerkontakte | |
29.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 32 | 16 | 400 | Crimp | Einsatz mit Außengewinde | 0,14 bis 4 | 26 bis 12 | 57.27 | - | Für Steckerkontakte |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | A / B / C | Application | Kabelanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Representative Standard | UL / CCC / CSA | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | +125 | Werkstoff | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Andere Standards | GL, GOST |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Artikelbezeichnungen
Passende Drahtgröße (Querschnitt)(mm2)
Passende Drahtgröße(AWG)
Gehäusegröße(mm)
Details
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften