[Ilme modularer RJ45- Einsatz ]MIXO-Typ

[Ilme modularer RJ45- Einsatz ]MIXO-Typ

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Eigenschaften]
· MIXO (Modular Einheit System) ist ein bahnbrechendes System, das nicht nur allgemeine elektrische Signale kombinieren kann, sondern auch
Leistung, Digitalsignal- und Luftleitungen in einem Verbinder durch eine Kombination interner Module.
· Durch die Kombination verschiedener Verkabelungen, die herkömmlicherweise separate Verkabelungen erfordern, zu einer Eins Verkabelung,
Der Hersteller hat eine Systemvereinfachung realisiert.
· Durch die Reduzierung der Anzahl trägt es außerdem dazu bei, Probleme zu vermeiden und Kosten zu senken.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CX 01 JF
CX 8 JF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWire connection method Artikelbezeichnungen Details Anwendung

6.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10CrimpBuchseneinsatz-Für RJ45-Buchsen-Steckverbinder und 4 (CDF) Buchsen-Kontakte 10 A

60.83 €

1 5 Arbeitstage 10-RJ45-Innengewinde-Steckverbinder8 Datenkontakte-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials A / B / C Applicable pin/contact Buchse (Buchse)
Number Of Cores 4 Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 10
Allowable Voltage(V) 250 Connection direction Gerade Representative Standard UL / CUL / CSA
Passende Drahtgröße (Querschnitt)(mm2) 0,14 bis 2,5 Passende Drahtgröße(AWG) 26 bis 14 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) +70 Werkstoff Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff Andere Standards GOST

Technischer Support