Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CQEF 32 N |
CQEF 46 N |
CQEM 32 N |
CQEM 46 N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Artikelbezeichnungen | Gehäusegröße (mm) | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 64 | Buchseneinsatz | 77.62 | Nr. 1 bis 32 / Nr. 33 bis 64 | |
24.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 92 | Buchseneinsatz | 104.62 | Nr. 1 bis 46 / Nr. 47 bis 92 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 64 | Einsatz mit Außengewinde | 77.62 | Nr. 1 bis 32 / Nr. 33 bis 64 | |
22.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 92 | Einsatz mit Außengewinde | 104.62 | Nr. 1 bis 46 / Nr. 47 bis 92 |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | A / B / C | Application | Kabelanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 16 | Allowable Voltage(V) | 500 | Wire connection method | Crimp |
Connection direction | Gerade | Representative Standard | UL / CSA | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 |
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | +125 | Werkstoff | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Hinweis | Kontakte separat erhältlich |
Andere Standards | GL, GOST |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Artikelbezeichnungen
Gehäusegröße(mm)
Details
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften