Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CQF 05 |
CQF 12 |
CQM 05 |
CQM 12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Allowable Current (A) | Artikelbezeichnungen | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 5 | 16 | Buchseneinsatz | Für Buchsenkontakte | |
9.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 12 | 10 | Buchseneinsatz | Für Buchsenkontakte | |
7.96 € 3.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stecker (Stecker) | 5 | 16 | Einsatz mit Außengewinde | Für Steckerkontakte | |
12.06 € 4.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stecker (Stecker) | 12 | 10 | Einsatz mit Außengewinde | Für Steckerkontakte |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Connector series initials | A / B / C | Application | Kabelanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 400 | Wire connection method | Crimp | Connection direction | Gerade |
Representative Standard | UL / CCC / CSA | Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | +125 |
Gehäusegröße(mm) | 21.21 | Werkstoff | Feuerbeständiger thermoplastischer Kunststoff | Hinweis | Kontakte separat erhältlich |
Andere Standards | GL, GOST |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Allowable Current(A)
Artikelbezeichnungen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften