Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CIFD 0.2 |
CIFD 0.3 |
CIFD 0.5 |
CIMD 0.3 |
CIMD 0.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Passende Drahtgröße (Querschnitt) (mm²) | Passende Drahtgröße (AWG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 0,08 bis 0,21 | 24 bis 28 | |
3.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 0,13 bis 0,33 | 22 bis 26 | |
3.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse (Buchse) | 0,33 bis 0,52 | 20 bis 22 | |
2.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 0,13 bis 0,33 | 22 bis 26 | |
2.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker (Stecker) | 0,33 bis 0,52 | 20 bis 22 |
Loading...
Connector Shape | Quadratisch | Application | Kabelanschluss | Allowable Current(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 50 | Wire connection method | Crimp | Artikelbezeichnungen | Crimpkontakt |
Oberflächenbehandlung (Werkstoff) | Vergoldet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Passende Drahtgröße (Querschnitt)(mm²)
Passende Drahtgröße (AWG)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften