[ Stift]10 A, Crimpanschluss, Stift

[ Stift]10 A, Crimpanschluss, Stift

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Da Messing mit einer Genauigkeit im Submikrometerbereich bearbeitet wird, weist es eine hohe Festigkeit auf und es besteht keine Gefahr, dass die Stift während der Desorption brechen.
Es ist in alle Richtungen um 360 Grad montierbar und verfügt über eine hervorragende Vibrationsfestigkeit.
Nennstrom: Kompatible Kabelgröße bis 10 A
: AWG 26 bis 14.
Ausführung: Vergoldet (Schwachstrom)/ Versilbert
Werkzeug: CCPZ MIL·CCPZ RN·CCPZ TP (Manuelles Werkzeug)
CCPZ P (Halbautomatisches Werkzeug)

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentative Abbildungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDFA 0.3
CDFA 0.5
CDFA 0.7
CDFA 1.0
CDFA 1.5
CDFA 2.5
CDFD 0.3
CDFD 0.5
CDFD 0.7
CDFD 1.5
CDMA 0.3
CDMA 0.5
CDMA 0.7
CDMA 1.0
CDMA 2.5
CDMD 0.3
CDMD 0.5
CDMD 0.7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Oberflächenbehandlung (Werkstoff) Passende Drahtgröße (Querschnitt)
(mm²)
Passende Drahtgröße (AWG)

1.13 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)Versilbert0,14 bis 0,3726 bis 22

1.13 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)Versilbert0.520

1.13 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)Versilbert0.7518

1.15 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)Versilbert118

1.13 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)Versilbert1.516

1.13 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)Versilbert2.514

3.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)Vergoldet0,14 bis 0,3726 bis 22

3.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)Vergoldet0.520

3.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)Vergoldet0.7518

3.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)Vergoldet1.516

1.17 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)Versilbert0,14 bis 0,3726 bis 22

0.90 €

5 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)Versilbert0.520

1.12 €

0.34 €

5 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stecker (Stecker)Versilbert0.7518

0.88 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)Versilbert118

0.88 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)Versilbert2.514

2.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)Vergoldet0,14 bis 0,3726 bis 22

2.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)Vergoldet0.520

2.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker (Stecker)Vergoldet0.7518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 10
Allowable Voltage(V) 50 Wire connection method Crimp Artikelbezeichnungen Crimpkontakt

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support