Busknoten, CTEU Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CTEU-AS
CTEU-CC
CTEU-CO
CTEU-CP
CTEU-DN
CTEU-EP
CTEU-PB
CTEU-PN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse  Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung  Max. Stromversorgung 
(A)
Nennbetriebsspannung DC 
(V)
Betriebsspannungsbereich DC 
(V)
Max. Adressvolumen Eingänge  Max. Adressvolumen Ausgänge  Interne Zykluszeit  Protokoll  Konfigurations-Unterstützung  Baudrate  Feldbus-Schnittstelle, Protokoll  Feldbus Schnittstelle  Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate  Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern  Herstellerteilenummer

278.05 €

1 4 Arbeitstage PATyp. 50 mA43020 - 31,62 Byte2 Byte10 msAS-Interfacekeine-AS-InterfaceAS-Interface-4572555

316.09 €

1 4 Arbeitstage PATyp. 70 mA42418 - 3016 Byte16 Byte1 ms je 1 Byte NutzdatenCC-Link--CC-LINK®Serielle Schnittstelle156 - 10000 kbit/s91544198

278.05 €

1 3 Arbeitstage PATyp. 65 mA42418 - 308 Byte8 Byte1 ms je 1 Byte NutzdatenCANopenEDS-Datei-CANopenCAN-Bus125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s, 1000 kbit/s9570038

231.82 €

1 4 Arbeitstage PATyp. 50 mA3,42418 - 304 Byte4 Byte2 ms je 2 Byte NutzdatenCPI-Bkeine-CPI-BCP-Installationssystem1000 kbit/s52149714

278.05 €

1 3 Arbeitstage PA, PCTyp. 65 mA42418 - 308 Byte8 Byte1 ms je 1 Byte NutzdatenDeviceNetEDS-Datei-DeviceNetCAN-Bus125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s9570039

452.02 €

1 7 Arbeitstage PATyp. 65 mA42418 - 3064 Byte64 Byte1 ms je 1 Byte NutzdatenEtherNet/IP, Modbus TCPEDS-Datei10/100 Mbit/s----2798071

278.05 €

1 3 Arbeitstage PATyp. 100 mA42418 - 3016 Byte16 Byte1 ms je 1 Byte NutzdatenProfibus DPGSD-Datei-PROFIBUS DPPROFIBUS9,6 kbit/s, 19,2 kbit/s, 93,75 kbit/s, 187,5 kbit/s, 500 kbit/s, 1,5 Mbit/s, 12 Mbit/s9570040

424.38 €

1 3 Arbeitstage PAtypisch 80 mA42418 - 3064 Byte64 Byte1 ms je 1 Byte NutzdatenPROFINETGSDML-Datei-PROFINET RTEthernet100 Mbit/s42201471

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart  IP65, IP67 Min. Umgebungstemperatur (°C) -5 Max. Umgebungstemperatur (°C) 50
Min. Lagertemperatur (°C) -20 Max. Lagertemperatur (°C) 70 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support