Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CPX-FB11 |
CPX-FB13 |
CPX-FB14 |
CPX-FB23-24 |
CPX-FB36 |
CPX-FB37 |
CPX-FB39 |
CPX-FB40 |
CPX-M-FB41 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung | Max. Adressvolumen Eingänge | Max. Adressvolumen Ausgänge | Protokoll | Konfigurations-Unterstützung | Baudrate | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA-verstärkt, PC | Typ. 200 mA | 64 Byte | 64 Byte | DeviceNet | EDS-Datei | 125, 250, 500 kbit/s | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 526172 | |||
390.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | PA-verstärkt, PC | Typ. 200 mA | 64 Byte | 64 Byte | Profibus DP | GSD-Datei | 96 - 12000 kbit/s | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 195740 | |||
390.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA-verstärkt, PC | Typ. 200 mA | 32 Byte | 32 Byte | CANopen | EDS-Datei | 125, 250, 500 und 1000 kBit/s | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 526174 | |||
415.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA-verstärkt, PC | Typ. 70 mA | 32 Byte, 64 Byte, 14 Byte | 32 Byte, 64 Byte, 14 Byte | CC-Link | - | 156 - 10000 kbit/s | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 526176 | |||
620.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | PA-verstärkt | Typ. 100 mA | 64 Byte | 64 Byte | EtherNet/IP, Modbus TCP | EDS-Datei, L5K-Export mit CPX-FMT | 10/100 Mbit/s | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 1912451 | |||
673.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA-verstärkt | Typ. 100 mA | 128 Byte | 128 Byte | EtherCAT | ESI-Datei | 100 Mbit/s | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 2735960 | |||
673.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA-verstärkt | Typ. 100 mA | 64 Byte | 64 Byte | Sercos III | SDDML-Datei | 10/100, full/half duplex MBit/s | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 2093101 | |||
673.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA-verstärkt | Typ. 100 mA | 64 Byte | 64 Byte | Ethernet PowerLink V2 | XDC-Datei, XDD-Datei | 100 Mbit/s | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 2474896 | |||
- | 1,018.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | Typ. 125 mA | 64 Byte | 64 Byte | PROFINET RT | GSDML-Datei | 100 Mbit/s | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | 3228960 |
Loading...
Nennbetriebsspannung DC (V) | 24 | Betriebsspannungsbereich DC (V) | 18 - 30 | Schutzart | IP65, IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur (°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur (°C) | 50 | Min. Lagertemperatur (°C) | -20 |
Max. Lagertemperatur (°C) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung
Max. Adressvolumen Eingänge
Max. Adressvolumen Ausgänge
Protokoll
Konfigurations-Unterstützung
Baudrate
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften