Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FBSD-KL-2X5POL
Betriebsspannungsbereich DC (V) | <= 24 | Strombelastbarkeit (A) | 12 | Anschlussquerschnitt (mm²) | 0,2 - 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP20 | Min. Umgebungstemperatur (°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur (°C) | 50 |
Min. Lagertemperatur (°C) | -20 | Max. Lagertemperatur (°C) | 70 | Farbe Gehäuse | schwarz |
Werkstoff Steckkontakte | Bronze, vergoldet | Werkstoff Gehäuse | PA | Herstellerteilenummer | 525635 |
Gewicht (g) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Busanschluss, FBSD Serie, die Teilenummer ist FBSD-KL-2X5POL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FBSD-KL-2X5POL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften